180-6645: ENS. ARBRE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    180-6645: ENS. ARBRE

    Numéro de pièce : 180-6645
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Arbre de pignon de renvoi d'arbre à cames

    Description :

    • Les arbres de pignon de renvoi sont des composants importants des arbres à cames, lesquels sont des cylindres alignés avec les cylindres du moteur. Les lobes des arbres à cames correspondent aux soupapes du moteur. Lorsque les arbres à cames sont en rotation, ils ouvrent et ferment les soupapes d'admission et d'échappement du moteur.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    Vous recherchez une pièce Yellowmark™ ?

    Les pièces Yellowmark™ offrent une solution de réparation intermédiaire alternative, avec des pièces présentant la même forme, les mêmes cotes et remplissant la même fonction que les pièces Cat® d'origine.
    Marque: Cat
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 5
    • Hauteur (mm): 127
    • Largeur (mm): 127
    • Longueur (in): 5,1
    • Longueur (mm): 129,54
    cold planers
    PM-565B

    wheel tractor scrapers
    633D, 631E, 631D, 657E, 639D, 651E, 631G, 637E, 637G, 633E II 637D

    wheel tractor-scraper
    633D, 631E, 631D, 657E, 639D, 651E, 631G, 637E, 637G, 633E II 637D

    motor grader
    24H

    wheel-type loader
    988B, 992D, 988F, 990, 990 II 988F II

    engine - industrial
    3412E, 3408E

    track type tractors
    D9L, D9R, D8L, D10N

    off-highway truck
    773D, 773E, 775B, 773B, 772B, 771D, 769D, 775E, 69D, 775D, 769C

    vees 27 to 32 liter
    3412E

    track-type tractor
    D9R, D9N, D10R

    wheel dozer
    844, 834B

    off highway trucks
    775B, 773B, 773E, 771C, 771D, 769D, 773E2LRC

    wheel loaders
    992C

    excavator
    5110B

    earthmoving compactor
    836