180-6758: ENS. CÔTÉ TIGE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    180-6758: ENS. CÔTÉ TIGE

    Numéro de pièce : 180-6758
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Métriques

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre de la tige (mm): M42
    • Diamètre du côté tige - B (mm): 108,0
    • Hauteur - C (mm): 51,0
    • Longueur jusqu'au trou de goupille - A (mm): 270,0
    • Type de côté tige: Sphérique
    chal
    35, 55, 45