180-7341: ASS. POMPE - INJECTION
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    180-7341: ASS. POMPE - INJECTION

    Numéro de pièce : 180-7341
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Pompe d'injecteur-pompe hydraulique

    Description :

    • Les pompes d'injecteur-pompe hydraulique amènent le carburant vers les cylindres.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    À la recherche de pièces remanufacturées ?

    Les pièces Reman Cat® offrent une qualité et une fiabilité comparables à celles de pièces neuves pour un coût nettement inférieur.
    Marque: Cat
    Les pièces Cat Reman sont la solution privilégiée. Les pièces de qualité su...
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 8
    • Hauteur (mm): 203,2
    • Largeur (mm): 330,2
    • Longueur (in): 13
    • Longueur (mm): 330,2
    track-type tractor
    D5N D6N

    pipelayer
    561N

    integrated toolcarrier
    IT38G II IT62G II

    wheel-type loader
    938G II 962G II 950G II

    track-type loader
    953C, 963C

    engine - industrial
    3126B, SPP101