180-9872: KIT
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    180-9872: KIT

    Numéro de pièce : 180-9872
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Kit de joints de vérin hydraulique

    Description :
    Les kits de joints de vérin hydraulique Cat® contiennent tous les joints nécessaires pour une réétanchéification complète des vérins hydrauliques.


    Attributs :
    Les kits de joints de vérin hydraulique Cat® contiennent des joints Cat® d'origine, dont la plupart sont dotés de matériaux propriétaires et présentent des conceptions brevetées, pour une excellente rémanence à la compression et une utilisation dans un large éventail d'applications de température. Ils sont tous adaptés à votre application, vous garantissant ainsi des performances exceptionnelles et une durée de service accrue. En outre, du fait que les kits de joints de vérin hydraulique Cat® contiennent tous les joints nécessaires pour une réétanchéification complète, les clients bénéficient d'une solution rapide en cas de réparation urgente, ce qui leur garantit une disponibilité et une productivité optimales.


    Applications recommandées :
    L'application des kits de joints de vérin hydraulique Cat® est spécifique à chaque numéro de pièce du groupe vérin et intègre les améliorations techniques les plus récentes.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    telehandler
    TH560B, TH103, TH63, TH82, TH62, TH330B, TH220B, TH460B, TH83

    integrated toolcarrier
    IT28G, IT14G, IT14G2

    backhoe loaders
    444F2, 420F2IT

    wheel-type loader
    908H, 907M, 924HZ, 914K, 924H, 924GZ, 906H2, 906H, 924G, 930H, 906K, 907H, 907K, 930K, 914M, 928G, 908M, 918M, 908H2, 928HZ, 910M, 910K, 930G, 908K, 906M, 907H2, 914G2, 924K

    work tool