183-1458: ASS. SOUPAPE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    183-1458: ASS. SOUPAPE

    Numéro de pièce : 183-1458
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Soupape de pompe d'alimentation

    Description :

    • Les soupapes sont des composants importants des pompes d'alimentation, lesquelles amènent le carburant depuis le réservoir vers le moteur.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.
    9:21 16/2/2015

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 1,8
    • Hauteur (mm): 45,72
    • Largeur (mm): 45,72
    • Longueur (in): 12,1
    • Longueur (mm): 307,34
    excavator
    312C