183-2091: KIT DE JOINTS
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    183-2091: KIT DE JOINTS

    Numéro de pièce : 183-2091
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Kit de joints de vérin hydraulique

    Description :
    Les kits de joints de vérin hydraulique Cat® contiennent tous les joints nécessaires pour une réétanchéification complète des vérins hydrauliques.


    Attributs :
    Les kits de joints de vérin hydraulique Cat® contiennent des joints Cat® d'origine, dont la plupart sont dotés de matériaux propriétaires et présentent des conceptions brevetées, pour une excellente rémanence à la compression et une utilisation dans un large éventail d'applications de température. Ils sont tous adaptés à votre application, vous garantissant ainsi des performances exceptionnelles et une durée de service accrue. En outre, du fait que les kits de joints de vérin hydraulique Cat® contiennent tous les joints nécessaires pour une réétanchéification complète, les clients bénéficient d'une solution rapide en cas de réparation urgente, ce qui leur garantit une disponibilité et une productivité optimales.


    Applications recommandées :
    L'application des kits de joints de vérin hydraulique Cat® est spécifique à chaque numéro de pièce du groupe vérin et intègre les améliorations techniques les plus récentes.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including 1,3-Butadiene, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    integrated toolcarrier
    IT38H, IT38G II IT28G, IT62H, IT62G II

    wheel-type loader
    972M, 962G, 966L, 972L, 966M XE 962H, 950G II 938G II 950G, 966M, 966H, 966G II 950H, 928HZ, 972H, 938G, 972M XE 938H, 962G II 972G II 930H, 962K, 928G, 950K

    work tool
    PW2708 PW2503/7 PW2709