183-2823: ENS. POMPE - F PR
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    183-2823: ENS. POMPE - F PR

    Numéro de pièce : 183-2823
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Pompe d'amorçage de carburant

    Description :

    • Les pompes d'amorçage de carburant évacuent l'air du circuit de carburant avant le démarrage des moteurs.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 1,6
    • Longueur (in): 9,8
    wheel tractor-scraper
    633E II 657E, 631G, 637E, 631E

    pipelayer
    561M

    underground articulated truck
    AD30, AD55, AD45B

    engine - generator set
    3512, 3516B, C32, 3508B, 3512B, 3516C

    forest products
    345C

    track type tractors
    D5MLGP, D5MXL

    track excavators
    385B, 330C, 325D, 330CL, 336DL, 324DL, 385CL, 385BL, 322BL, 320B, 322BLN, 365CL, 325DL, 328DLCR, 325BL, 385CLMH

    off-highway truck
    785C, 797, 784C, 777C, 789C, 777D, 789B, 793B, 776C, 785B, 776D, 793C, 785, 777, 777B

    underground articulated trucks
    AD30, AD55, AD45B

    underground mining loaders
    R1700G, R3000H

    cold planer
    PM-200, PM-201

    track-type tractor
    D6M D11R, D5M D11N, D9N

    track-type loader
    953C, 963C, 973, 973C, 963D, 953D, 963B

    petroleum products
    3512C, 3512B, 3512E, CX48-P2300 TH48-E80 TH48-E70

    track-type skidder
    527

    wheel tractor scrapers
    633E II 657E, 631G, 637E, 631E

    motor grader
    120H NA 135H, 135H NA

    wheel-type loader
    994, 990 II 992G

    engine - industrial
    3114, 3516B, SPF343 C6.6, SPS343 SPF343C 3116, SPT343 C32

    track loaders
    973C, 973D, 963BLGP

    motor graders
    120H

    compactors
    836H

    pipelayers
    589

    material handler
    M325D MH M325D L MH

    generator
    SR5

    15 to 18 liter
    C15

    wheeled excavator
    M325C MH M330D M325B W345C MH

    wheel dozer
    844, 834H, 854G

    off highway trucks
    785C, 797, 784C, 777C, 789C, 777D, 789B, 793B, 776C, 785B, 776D, 793C, 785, 777, 777B

    excavator
    322C, 345C, 330D L 336D L 320B, 325D L 320B L 324D L 329D LN 336D, 325C, 385C L MH 385B, M325D MH 324D LN 328D LCR 365C 325C L 322B L 326D L 5090B, 329D L 329D, 345C L 324D, M325D L MH 330C, 345D, 385C, 320D GC 365C L 320B N 385C L 390D, 330C L 5230B, 325D, 336D LN 325B L 5230, 390D L

    wheel loaders
    990

    wheel dozers
    844, 834H, 854G

    wheel excavators
    M325BMH

    earthmoving compactor
    826H