183-4014: ROUE FOLLE - VERS.
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    183-4014: ROUE FOLLE - VERS.

    Numéro de pièce : 183-4014
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Roue folle (bande de roulement centrale, symétrique)

    Description :

    • Les roues folles guident la chaîne lorsqu'elle entre ou sort des galets inférieurs. Elles soutiennent par intermittence le poids de la machine et permettent de contrôler le relâchement et la tension de la chaîne.


    Attributs :

    • Les roues folles à bande de roulement centrale circulent sur les bagues plutôt que sur les maillons de chaîne. Elles sont utilisées exclusivement sur les chaînes SystemOne™ et à bagues rotatives.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre (mm): 665
    • Diamètre d'arbre (mm): 58
    • Diamètre de filetage (mm): 628
    • Diamètre de la bride (mm): 665
    • Largeur de train de roulement (mm): 372
    • Taille de vis (mm): 3/4
    • Type de bride: Bride centrale
    Nous ne disposons actuellement d'aucune information de modèle d'équipement pour cette pièce.