185-1375: ÉLÉMENT - FILTRE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues
    Le moment des opérations d'entretien est arrivé ?
    Nous vous simplifions la tâche.
    Des kits d'entretien sont disponibles par type d'équipement, notamment pour des intervalles de 250, 500 et 1 000 heures.

    185-1375: ÉLÉMENT - FILTRE

    Numéro de pièce : 185-1375
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Conçus pour préserver la propreté des systèmes dans la plupart des applications générales et légères, les filtres à huile hydraulique à efficacité standard représentent votre meilleure défense contre l'usure des composants causée par la contamination.

    L'utilisation de filtres Cat® constitue le meilleur moyen de réduire la contamination du circuit hydraulique tandis que les filtres hydrauliques maximiCat® offrent la meilleure protection contre les contaminants et les abrasifs en les empêchant de compromettre les tolérances strictes au sein du circuit hydraulique haute pression. La propreté est la clé permettant de maintenir une lubrification correcte de votre circuit hydraulique fragile et des performances de votre machine.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    Nous ne disposons actuellement d'aucune information de modèle d'équipement pour cette pièce.