185-2888: SEGMENT DE RETENUE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    185-2888: SEGMENT DE RETENUE

    Numéro de pièce : 185-2888
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Impérial, rectangulaire

    Les joncs d'arrêt Cat sont en acier au carbone trempé

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre d'alésage (in): 7,50
    • Diamètre libre - A (in): 7,89
    • Forme: Rectangulaire
    • Type de jonc d'arrêt: Interne
    • Épaisseur - B (in): 0,086
    petroleum products
    TH55, TH55-E70 TH55FT-E90

    off-highway truck
    785C, 793C, 793D, 793F, 789C, 784B, 793F CMD 793B, 789D, 785G, 785B, 793F XQ 784C, 785D, 793F OEM 789B