187-1666: 187-1666
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    187-1666: 187-1666

    Numéro de pièce : 187-1666
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Ensemble flexible de graissage pré-rempli

    Description :
    Achemine la graisse nécessaire à la lubrification des composants.


    Attributs :
    Doté d'un revêtement thermoplastique à renfort fibre et d'un tube intérieur thermoplastique pré-rempli de graisse, en fonction des besoins du client.


    Applications recommandées :
    Applications d'entretien moyenne pression.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    wheel-type loader
    966G, 972G II 966G II