187-5589: ENS. FLEXIBLE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    187-5589: ENS. FLEXIBLE

    Numéro de pièce : 187-5589
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
    Le flexible haute pression XT ES (Enhanced Spiral) transfère les liquides hydrauliques à base de pétrole à hautes pressions depuis les pompes et les moteurs jusqu'aux composants de la machine.


    Attributs :
    Constitué d'un tube en gomme synthétique avec renforcement en tissu et de six couches de renforcement en câble en acier à haute résistance à la traction en spirale séparées par des couches de gomme synthétique. Le revêtement extérieur en gomme synthétique est résistant à l'huile, aux intempéries et à l'abrasion. Le flexible XT ES a été soumis à un test d'impulsion pour 1 million de cycles, soit deux fois les exigences SAE. En outre, les flexibles Cat® XT ES sont conçus pour être utilisés à la moitié de l'angle de courbure SAE. Ce qui signifie qu'ils se courbent mieux dans les endroits étroits et réduisent la longueur de flexible nécessaire. Ces caractéristiques garantissent une installation simplifiée, une durée de vie élevée et une excellente fiabilité.


    Applications recommandées :
    Applications d'entretien haute pression.

    forest products
    SAT318, 322C, 548 SAT323

    excavator
    320D2, 323D SA 324D FM LL 320D L 322C FM 323D LN 323D, 320D FM 323D S 320C, 323D L 320D2 GC 320D, 320D2 L 325D FM 325C FM 320D LN 323D2 L 324D FM