187-5983: ENS. FLEXIBLE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    187-5983: ENS. FLEXIBLE

    Numéro de pièce : 187-5983
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Ensemble flexible hydraulique moyenne pression

    Description :
    Achemine les liquides hydrauliques et de lubrification haute température à base de pétrole et d'eau à travers un circuit hydraulique.


    Attributs :
    Constitué d'un tube en gomme synthétique spécifique haute température et d'un renforcement simple en acier tressé à haute résistance à la tension. Le revêtement externe est résistant à l'huile, aux intempéries et à l'abrasion. Ces caractéristiques garantissent une durée de vie élevée et une excellente fiabilité.


    Applications recommandées :
    Destiné à être utilisé pour les applications d'entretien moyenne pression, haute température. Approuvé par la garde côtière pour les applications maritimes.

    material handler
    MH3295

    excavator
    320C, 318C, 319C 390F 349F LXE 349E L VG 349E L 330C, 352FMHPU 330C L 349F L 390F L 330C LN 330C FM 352F XE VG 352F OEM 352F, 352F-VG 349E L HVG 320C FM 330C MH