187-6580: MONTAGE - ISOLANT
+ / - Survoler l'image pour effectuer un zoom
Autres vues

    187-6580: MONTAGE - ISOLANT

    SKU :187-6580
    1,00 $

    Silentbloc

    Ajouter à la liste préconfigurée

    Description :
    Les silentblocs servent à fixer et positionner les systèmes, à gérer leur déplacement et à isoler les composants par rapport à la structure environnante (vibration, choc, bruits).

    Les supports de type plate-forme incluent une bride intégrée et un manchon pour simplifier la fixation par joint boulonné. Le support s'installe via un alésage central et est fixé à l'aide de 2 ou 4 boulons de bride.

    Attributs :
    Les systèmes de montage Cat® sont conçus pour réduire la tension et les contraintes des composants installés, afin d'en accroître la durée de vie et les performances, et de contribuer au confort de l'utilisateur. Le système entier (silentblock, matériau, position, matériel, etc.) est optimisé et validé afin de répondre à des exigences applicatives spécifiques.

    Les supports de type plate-forme sont généralement utilisés pour supporter les charges statiques dans la direction axiale, et une rondelle antivibratoire dotée d'un grand diamètre extérieur peut être utilisée pour limiter la cylindrée.

    Applications :
    Les supports de type plate-forme sont utilisés dans un large éventail d'installations et de systèmes Cat, et sont parfaits pour les connexions impliquant des tôles métalliques, par exemple avec les panneaux ou boîtiers électriques, les refroidisseurs et les composants de chauffage/ventilation/climatisation.

    • Filetage ou diamètre intérieur de la chemise (in) : 0,69
    • Distance entre les trous des brides (mm) : 108
    • Hauteur hors tout ou longueur de la chemise (mm) : 57,2
    • Type de montage : Plateforme - Montage par 2 trous
    • Filetage ou diamètre intérieur de la chemise (mm) : 17,4
    • Distance entre les trous des brides (in) : 6
    • Hauteur hors tout ou longueur de la chemise (in) : 2,25