187-7684: ENS. FLEXIBLE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    187-7684: ENS. FLEXIBLE

    Numéro de pièce : 187-7684
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Ensemble flexible hydraulique moyenne pression

    Description :
    Achemine les liquides hydrauliques et de lubrification haute température à base de pétrole et d'eau à travers un circuit hydraulique.


    Attributs :
    Constitué d'un tube en gomme synthétique spécifique haute température et d'un renforcement simple en acier tressé à haute résistance à la tension. Le revêtement externe est résistant à l'huile, aux intempéries et à l'abrasion. Ces caractéristiques garantissent une durée de vie élevée et une excellente fiabilité.


    Applications recommandées :
    Destiné à être utilisé pour les applications d'entretien moyenne pression, haute température. Approuvé par la garde côtière pour les applications maritimes.

    asphalt paver
    AP-1000B, AP-1055B, AS2251, BG1055E, BG-2455D, BG-2455C, BG1000E, AP-800D, AP-1055E BG-260C, AP-1055D, AP-1000E BG-230D, AS2301

    wheel-type loader
    910G