187-9053: ENS. FLEXIBLE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    187-9053: ENS. FLEXIBLE

    Numéro de pièce : 187-9053
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
    Le flexible haute pression XT ES (Enhanced Spiral) transfère les liquides hydrauliques à base de pétrole à hautes pressions depuis les pompes et les moteurs jusqu'aux composants de la machine.


    Attributs :
    Constitué d'un tube en gomme synthétique avec renforcement en tissu et de six couches de renforcement en câble en acier à haute résistance à la traction en spirale séparées par des couches de gomme synthétique. Le revêtement extérieur en gomme synthétique est résistant à l'huile, aux intempéries et à l'abrasion. Le flexible XT ES a été soumis à un test d'impulsion pour 1 million de cycles, soit deux fois les exigences SAE. En outre, les flexibles Cat® XT ES sont conçus pour être utilisés à la moitié de l'angle de courbure SAE. Ce qui signifie qu'ils se courbent mieux dans les endroits étroits et réduisent la longueur de flexible nécessaire. Ces caractéristiques garantissent une installation simplifiée, une durée de vie élevée et une excellente fiabilité.


    Applications recommandées :
    Applications d'entretien haute pression.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    track-type tractor
    D5N

    work tool
    VT60 GSH15, MP30, GSH20, VHC-40 GSH22B, MP40, GSV520 GC VHC-50 GSH20B, GSH9B, MP20, GSH9 GSH22, GSH420 VT50 P335 VHC-30 GSH520 GSH15-80 MP15, GSV520 GSH15B, VT40 GSH425, P315 VT30 GSV525 GSH22-15 P325 P360 GSH525, GSH22-10 GSH15-60