188-4218: BAGUE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    188-4218: BAGUE

    Numéro de pièce : 188-4218
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Bague

    Description :
    Les bagues d'appui empêchent le filage des joints dans les applications haute pression, et peuvent être utilisées pour protéger l'ensemble du système d'étanchéité contre les surpressions.

    Attributs :
    Les bagues d'appui Cat® sont conçues conjointement avec le joint en élastomère et les composants en contact, et elles contribuent de façon significative à augmenter la durée de vie et améliorer les performances du système d'étanchéité dans les applications haute pression.

    Les dimensions des bagues d'appui respectent systématiquement des tolérances serrées pour garantir qu'elles couvrent parfaitement la rainure de joint et les portées correspondantes. Les matériaux sont sélectionnés pour leur résistance à la pression et à l'abrasion.

    Les bagues d'appui peuvent être rigides ou fendues. Les bagues fendues sont utilisées pour faciliter le montage.

    Les systèmes d'étanchéité Cat protègent les pièces les plus onéreuses contre les fuites et la contamination. Protégez votre investissement avec des joints Cat d'origine.

    Applications :
    Les bagues d'appui sont utilisées dans les applications d'étanchéité statique et dynamique haute pression telles que les pompes hydrauliques, les soupapes et les circuits moteur.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Benzene, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre intérieur (in): 5,59
    • Désignation des matériaux: Ce plastique stratifié assure de bonnes performances anti-friction et anti-usure dans les applications de chargement associées à des chocs ou des impacts violents. Principalement utilisé dans les charges semi-statiques ou à faible rotation.
    • Hauteur de la section (in): 0,16
    • Largeur de la section (in): 0,31
    • Matière: Plastique - Stratifié phénolique
    • Notas: Les dimensions et la description du matériel sont fournies pour référence uniquement. Les couleurs peuvent varier par rapport à la photo.
    wheel-type loader
    962 962M 950M 962K 982M 950K 980M 980K

    material handler
    M325D L MH M325D MH

    wheeled excavator
    M330D M325C MH

    excavator
    325D L 349D L 329D L 330F LN M325D L MH 325C FM 336F L XE 324E L 325C 336D2 L 336D2 XE 385C 324D 324D L 345C L 330C L 390F L 336 330D L 385B 324D LN 330F 322C 336D2 568 FM 336D2 L XE 336D L 390D L 390F 326F 345D 336D 336D LN 329D2 L 330D2 330 336F L 340 336F 324E LN 329E L 340F L LRE 336D2 GC 340F L UHD 330D 336F LN 336E LH 330C 326F LN 336E L 336D2 LXE 320C 330D FM 325D 329D 325D FM 330C LN 326F L 336E 326D2 L 336F LN XE 329F L 336F LNXE 340F 328D LCR 340D2 L 330D2 L 385C L 324E 336E LN 326D2 336F XE 330D LN 336FMHPU 329E 329D LN 329D2 390D 330C FM 330F L 340D L 323D L 352FMHPU 330 GC 568 FM LL 326D L 330D MH 325C L 336E HVG 336E LNH 329E LN 336E H