188-4885: GOUPILLE-GET
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    188-4885: GOUPILLE-GET

    Numéro de pièce : 188-4885
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Goupille

    Description :
    Goupille à tête.


    Attributs :
    Longueur hors tout 200 mm, hauteur de la tête 26,0 mm, avec trou traversant de 16 mm.


    Applications recommandées :
    Protecteurs de longerons latéraux sur certains godets de pelle 5130.
    À utiliser avec le collier réf. 168-0887.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre (in): 1,26
    • Longueur (in): 7,87
    excavator
    5130B 5130