188-5334: PATIN- CHAÎNE - COLLIER
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    188-5334: PATIN- CHAÎNE - COLLIER

    Numéro de pièce : 188-5334
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Patin de chaîne Classic™ (service modéré, simple arête)

    Description :

    • Les patins de chaîne apportent portance et traction pour la machine et protection pour l'ensemble de maillons.


    Attributs :

    • La chaîne Cat® Classic™ permet des solutions de train de roulement complètes dont l'objectif est de vous aider à gérer les coûts d'exploitation de vos équipements vieillissants. Offrant un bon rapport qualité /prix pour les anciens équipements Cat, elle bénéficie de la confiance que lui confère le nom Cat, et elle est couverte par la garantie Caterpillar standard.
    • Les patins de chaîne pour service modéré constituent la meilleure solution pour les conditions de chocs faibles à modérés et les applications faiblement à modérément abrasives. Ils offrent une pénétration et une adhérence optimales, résistent à l'usure et à la torsion et sont disponibles dans plusieurs largeurs et configurations. Les patins de chaîne pour service modéré sont en acier au carbone mi-dur modifié.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Inclinaison de chaîne (in): 8,5
    • Inclinaison de chaîne (mm): 215,9
    • Largeur des patins (mm): 660
    • Largeur du patin (in): 26
    • Taille de vis (in): 3/4
    • Taille de vis (mm): 3/4
    • Type de patin: Service modéré, simple arête
    Nous ne disposons actuellement d'aucune information de modèle d'équipement pour cette pièce.