188-5590: SUPPORT - COLLIER
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    188-5590: SUPPORT - COLLIER

    Numéro de pièce : 188-5590
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Galet supérieur Classic™

    Description :

    • Les galets supérieurs supportent et guident la machine sur la chaîne et apportent un support pour la tension de la chaîne.

    Attributs :

    • La chaîne Cat® Classic™ permet des solutions de train de roulement complètes dont l'objectif est de vous aider à gérer les coûts d'exploitation de vos équipements vieillissants. Offrant un bon rapport qualité /prix pour les anciens équipements Cat, elle bénéficie de la confiance que lui confère le nom Cat, et elle est couverte par la garantie Caterpillar standard.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov

    EXAMINER LA POSSIBILITÉ D'UNE MISE À NIVEAU

    Les pièces Cat® d'origine et les pièces Cat® Reman sont conçues et construites conformément aux spécifications propres à Caterpillar, offrant performances et durabilité optimales dans les applications les plus difficiles.
    Marque: Cat
    Galet supérieur (forgé)
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre (in): 1,9
    • Diamètre (mm): 476, 602
    • Diamètre d'arbre (in): 2
    • Diamètre d'arbre (mm): 47,6
    • Diamètre de filetage (in): 7,4
    • Diamètre de filetage (mm): 188
    • Diamètre de la bride (in): 8,5
    • Diamètre de la bride (mm): 216
    • Hauteur (in): 1,9
    • Hauteur (mm): 47,6
    • Largeur de train de roulement (mm): 47,6
    • Longueur (in): 1,874
    • Longueur (mm): 47,6
    track-type tractor
    D6D, 5 D6G SR 141 D6G2 LGP 6 D6G, 143 140, D6G2 XL 6A D6E 6S

    track-type loader
    977

    forest products
    227

    excavator
    225B, 225, 231D