188-5595: ENS. LIAISON - COLLIER
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    188-5595: ENS. LIAISON - COLLIER

    Numéro de pièce : 188-5595
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Ensemble maillon étanche et lubrifié Classic™

    Description :

    • Les ensembles maillon, actionnés par le barbotin et le réducteur, offrent un soutien pour le poids de la machine, un rail pour permettre à la machine de rouler et un emplacement pour la fixation des patins.


    Attributs :

    • La chaîne étanche et lubrifiée Cat® Classic™ permet des solutions de train de roulement complètes dont l'objectif est de vous aider à gérer les coûts d'exploitation de vos équipements vieillissants. Offrant un bon rapport qualité /prix pour les anciens équipements Cat, elle bénéficie de la confiance que lui confère le nom Cat, et elle est couverte par la garantie Caterpillar standard.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Inclinaison de chaîne (in): 8,5
    • Inclinaison de chaîne (mm): 215,9
    • Nombre de sections de chaîne: 38
    • Taille de vis (in): 3/4
    • Taille de vis (mm): 3/4
    Nous ne disposons actuellement d'aucune information de modèle d'équipement pour cette pièce.