188-5597: ASS. ROULEAU - T
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    188-5597: ASS. ROULEAU - T

    Numéro de pièce : 188-5597
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Galet inférieur Classic™

    Description :

    • Les galets inférieurs supportent et guident la machine sur la chaîne.


    Attributs :

    • La chaîne Cat® Classic™ permet des solutions de train de roulement complètes dont l'objectif est de vous aider à gérer les coûts d'exploitation de vos équipements vieillissants. Offrant un bon rapport qualité /prix pour les anciens équipements Cat, elle bénéficie de la confiance que lui confère le nom Cat, et elle est couverte par la garantie Caterpillar standard.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.

    EXAMINER LA POSSIBILITÉ D'UNE MISE À NIVEAU

    Les pièces Cat® d'origine et les pièces Cat® Reman sont conçues et construites conformément aux spécifications propres à Caterpillar, offrant performances et durabilité optimales dans les applications les plus difficiles.
    Marque: Cat
    Galet inférieur
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre de filetage (in): 8,74
    • Diamètre de filetage (mm): 222
    • Diamètre de la bride (in): 10,04
    • Diamètre de la bride (mm): 255
    • Taille de vis (in): 3/8
    • Taille de vis (mm): 3/8
    • Type de bride: Double bride
    track-type tractor
    D7G, D7G2