190-0387: RONDELLE - USURE
+ / - Survoler l'image pour effectuer un zoom
Autres vues

    190-0387: RONDELLE - USURE

    SKU :190-0387
    1,00 $

    Rondelle de cartouche du turbocompresseur

    Ajouter à la liste préconfigurée

    Description :

    • Les rondelles de cartouche sont des composants importants des turbocompresseurs, lesquels améliorent l'efficacité et la capacité d'un moteur en apportant davantage d'air et, proportionnellement, davantage de carburant dans la chambre de combustion.

    Attributs :

    • Les composants de turbocompresseur Cat® réduisent les coûts d'exploitation grâce à l'augmentation des intervalles d'entretien, à l'amélioration des performances en altitude et à haut régime et à l'optimisation de la disponibilité.

    • Largeur (mm) : 71,1
    • Hauteur (mm) : 2,5
    • Longueur (mm) : 96,5
    • Longueur (in) : 3,8
    • Hauteur (in) : 0,1