190-0388: ÉPAULEMENT - ROUE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    190-0388: ÉPAULEMENT - ROUE

    Numéro de pièce : 190-0388
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Protection pour cartouche de turbocompresseur

    Description :

    • Les protections de cartouche sont des composants importants des turbocompresseurs, lesquels améliorent l'efficacité et la capacité d'un moteur en apportant davantage d'air et, proportionnellement, davantage de carburant dans la chambre de combustion.

    Attributs :

    • Les composants de turbocompresseur Cat® réduisent les coûts d'exploitation grâce à l'augmentation des intervalles d'entretien, à l'amélioration des performances en altitude et à haut régime et à l'optimisation de la disponibilité.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 1,8
    • Hauteur (mm): 45,7
    • Largeur (mm): 162,6
    • Longueur (in): 6,4
    • Longueur (mm): 162,6
    3500
    3516, G3516, 3512, G3412, PM3512

    engine - generator set
    3516, G3516, 3512, G3412, PM3512

    petroleum products
    3516, G3516, 3512, G3412, PM3512

    engine - industrial
    3516, G3516, 3512, G3412, PM3512