190-0390: ROULEMENT - BUTÉE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    190-0390: ROULEMENT - BUTÉE

    Numéro de pièce : 190-0390
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Palier de butée, cartouche du turbocompresseur

    Description :

    • Les paliers de butée de cartouche sont des composants importants des turbocompresseurs, qui améliorent l'efficacité et la capacité d'un moteur en apportant davantage d'air et, proportionnellement, davantage de carburant dans la chambre de combustion.

    Attributs :

    • Les composants de turbocompresseur Cat® réduisent les coûts d'exploitation grâce à l'augmentation des intervalles d'entretien, à l'amélioration des performances en altitude et à haut régime et à l'optimisation de la disponibilité.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 1,1
    • Hauteur (mm): 27,9
    • Largeur (mm): 71,1
    • Longueur (in): 2,8
    • Longueur (mm): 71,1
    3500
    3512C, 3512B, TH48-E80 3516C, 3516B, G3516, 3516E, C32, G3516B, C175-16, PMG3516 PM3516, C175-20

    engine - generator set
    3512C, 3512B, TH48-E80 3516C, 3516B, G3516, 3516E, C32, G3516B, C175-16, PMG3516 PM3516, C175-20

    petroleum products
    3512C, 3512B, TH48-E80 3516C, 3516B, G3516, 3516E, C32, G3516B, C175-16, PMG3516 PM3516, C175-20

    off highway trucks
    793B, 797FXQ

    engine - industrial
    G3516, C175-16, G3508, 3512B, G3412, 3512C, 3516C, 3512E

    c175
    3512C, 3512B, TH48-E80 3516C, 3516B, G3516, 3516E, C32, G3516B, C175-16, PMG3516 PM3516, C175-20

    off-highway truck
    793F CMD 794 AC 785, 793F, 795F AC 797B, 797, 785C, 777D, 797F, 793C, 793F OEM 785B, 795F XQ 793F XQ 793D, 784C, 793F AC