190-0391: ROULEMENT - TOURILLON
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    190-0391: ROULEMENT - TOURILLON

    Numéro de pièce : 190-0391
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Palier de tourillon, cartouche du turbocompresseur

    Description :

    • Les paliers de tourillon sont des composants importants des turbocompresseurs, lesquels améliorent l'efficacité et la capacité d'un moteur en apportant davantage d'air et, proportionnellement, davantage de carburant dans la chambre de combustion.

    Attributs :

    • Les composants de turbocompresseur Cat® réduisent les coûts d'exploitation grâce à l'augmentation des intervalles d'entretien, à l'amélioration des performances en altitude et à haut régime et à l'optimisation de la disponibilité.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 0,6
    • Hauteur (mm): 15,2
    • Largeur (mm): 71,1
    • Longueur (in): 3,8
    • Longueur (mm): 96,5
    3500
    G3516

    engine - generator set
    G3516

    engine - industrial
    G3412, G3516

    off-highway truck
    793B