190-0634: TENDEUR - BE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    190-0634: TENDEUR - BE

    Numéro de pièce : 190-0634
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Tendeur de courroie

    Description :

    • Les tendeurs de courroie agissent sur les courroies d'entraînement, en évitant le patinage de la courroie et en réduisant l'entretien.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (mm): 86,4
    • Hauteur hors tout (in): 3
    • Hauteur hors tout (mm): 76.2
    • Largeur (mm): 104,1
    • Largeur hors tout (in): 3.7
    • Largeur hors tout (mm): 93.98
    • Longueur (mm): 208,3
    • Longueur hors tout (in): 6.9
    • Longueur hors tout (mm): 175.26
    ag tractors
    MTC755

    engine - industrial
    C9

    engine - truck
    C-10, C-12, 3116

    challenger
    MT735, MT755, MTC735, MT745, MTC765, MT765, MTC745