190-0642: TENDEUR - BE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    190-0642: TENDEUR - BE

    Numéro de pièce : 190-0642
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Tendeur de courroie

    Description :

    • Les tendeurs de courroie agissent sur les courroies d'entraînement, en évitant le patinage de la courroie et en réduisant l'entretien.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (mm): 86,4
    • Hauteur hors tout (in): 2.8
    • Hauteur hors tout (mm): 71.12
    • Largeur (mm): 104,1
    • Largeur hors tout (in): 3.6
    • Largeur hors tout (mm): 91.44
    • Longueur (mm): 208,3
    • Longueur hors tout (in): 6.8
    • Longueur hors tout (mm): 172.72
    telehandler
    TH355B, TH220B, TH580B, TH360B, TH330B, TH350B, TH340B, TH460B, TH560B

    wheel tractor-scraper
    627G, 627F, 623F, 631E, 657E, 623E, 633E II 657G, 627E, 637E, 621G, 631G, 637D, 637G, 621E, 631D, 623G

    paving compactor
    CP-56 CP-74 CB-64 CB-54 CS-76 CS-44 CS-56 CP-44 CP-76 CP-64 CS-74 CS-64

    engine - generator set
    C175-16, C175-20

    engine - machine
    C-12, 3126B, C-10, C18

    wheel-type loader
    924HZ, 924H, 928HZ, 993K, 992K, 930H

    wheel dozer
    854K

    petroleum products
    C175-16, C18, CX35-P800

    engine - industrial
    C-12, 3126B, C-10, C18

    excavator
    345B II

    engine - truck
    C7, 3406E, C15, 3126, C9, C-18, C-15, C13, C-16, C11

    off-highway truck
    773F, 777C, 793F XQ 775F, 777B, 777D, 797, 797F, 795F AC 797B, 793F