190-0643: TENDEUR - BE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    190-0643: TENDEUR - BE

    Numéro de pièce : 190-0643
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Tendeur de courroie

    Description :

    • Les tendeurs de courroie agissent sur les courroies d'entraînement, en évitant le patinage de la courroie et en réduisant l'entretien.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (mm): 86,4
    • Hauteur hors tout (in): 2.9
    • Hauteur hors tout (mm): 73.66
    • Largeur (mm): 104,1
    • Largeur hors tout (in): 3.7
    • Largeur hors tout (mm): 93.98
    • Longueur (mm): 208,3
    • Longueur hors tout (in): 7.1
    • Longueur hors tout (mm): 180.34
    wheel tractor-scraper
    637D

    pipelayer
    561N

    paving compactor
    CP-76 CS-64 CS-44 CP-64 CP-74 CP-56 CS-74 CS-56 CP-44 CS-76

    motor grader
    135H, 120H, 12H

    forest products
    2491, 551, 322C, TK752, 521, 570B, 532, TK721, TK741, TK751, 552, 552 2 2290, 541, TK711, 511, 521B, 522, 522B, 2391, TK732, 2390, 541 2 TK722, 2590

    wheel-type loader
    928H, 962H, 962G II 950G II 930H, 950H, 966G II 938G II 924H, 924HZ, 924GZ, 928HZ, 924G, 972G II

    engine - industrial
    C-9, C15, C13, C9, 3126B, C18

    engine - truck
    C7, C15, C9

    challenger
    MTC865, MTC845, MTC835, MT865, MTC855, MT855, MT835, MT845

    track-type tractor
    D6N, D9T, D5N

    integrated toolcarrier
    IT38G II IT62H, IT62G II

    wheeled excavator
    M325C MH M330D W345B II

    petroleum products
    C9, C13, TH31-C9P TH35-C13I CX31-P600 TH31-E61 TH35-E81 CX31-C13I CX31-C9I TH31-C9I

    track-type loader
    953C, 963C

    excavator
    330C L 336D L 330C MH 336D LN 340D2 L 365B L 345B L 330D L 329D L 330D LN 336D2 XE 336D, 336D2 L 325C FM 365B, 325C, 345B, 336D2 L XE 322C, 330C LN 330C FM 330D, 330C, 330D MH 325D L 330D FM 345B II