190-0649: TENDEUR
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    190-0649: TENDEUR

    Numéro de pièce : 190-0649
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Tendeur de courroie

    Description :

    • Les tendeurs de courroie agissent sur les courroies d'entraînement, en évitant le patinage de la courroie et en réduisant l'entretien.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.

    Vous recherchez une pièce Yellowmark™ ?

    Les pièces Yellowmark™ offrent une solution de réparation intermédiaire alternative, avec des pièces présentant la même forme, les mêmes cotes et remplissant la même fonction que les pièces Cat® d'origine.
    Marque: Yellowmark
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (mm): 86,4
    • Hauteur hors tout (in): 3
    • Hauteur hors tout (mm): 76.2
    • Largeur (mm): 104,1
    • Largeur hors tout (in): 3.6
    • Largeur hors tout (mm): 91.44
    • Longueur (mm): 208,3
    • Longueur hors tout (in): 6.8
    • Longueur hors tout (mm): 172.72
    7 to 9 liter
    3126B

    asphalt paver
    BG-2455D, BG-260D, AP-1055D, AP-1000D

    underground articulated truck
    AD30

    motor grader
    140M, 160H, 140G, 14H, 163H, 16H, 140H, 143H, 12M, 140MAWD, 160HNA, 140HNA

    engine - machine
    C-9, C-12, C18, C9, C7, 3126B, 3176B, 3176C, 3196

    petroleum products
    TH31-C9P C9, CX35-P800 C7, TH31-C9I CX31-C9I CX31-P600 TH31-E61

    10 to 13 liter
    C-10, C-12

    engine - industrial
    C-9, C-12, C18, C9, C7, 3126B, 3176B, 3176C, 3196

    excavator
    5090B, 385B

    motor graders
    140M, 160H, 140G, 14H, 163H, 16H, 140H, 143H, 12M, 140MAWD, 160HNA, 140HNA

    engine - truck
    3126E, 3176, 3126B, 3126, C-16, C-18, 3176B, C-10, C-15, 3406E, C-12, C15, C9, 3116

    articulated trucks
    730, 725