190-4155: Courroie d'entraînement multifonction
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    190-4155: Courroie d'entraînement multifonction

    Numéro de pièce : 190-4155
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Largeur : 28,4 mm (1,12 in)

    Leader mondial depuis plus de 85 ans, Caterpillar propose une technologie de courroie extrêmement compétitive, ainsi que des options adaptées aux produits Cat pour tous les secteurs d'activité que nous supportons.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Carbon black, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Largeur de la courroie (in): 1,12
    • Longueur de la courroie (in): 88,42
    • Nbre de nervures: 8
    • Type de courroie: Courroies d'entraînement multifonction
    forest products
    2491 2590 TK732 TK751 551 522 TK711 2290 532 541 2 TK722 552 2 TK741 541 552 522B 521B 2390 2391 521 511 TK752 TK721

    excavator
    330C 330C FM 330C L 330C MH 330C LN

    engine - industrial
    C-9 C7