192-9784: ASS. POMPE - INJECTEUR DE CARBURANT
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    192-9784: ASS. POMPE - INJECTEUR DE CARBURANT

    Numéro de pièce : 192-9784
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Pompe d'injection

    Description :

    • Les pompes d'injection amènent le carburant vers les cylindres des moteurs.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.

    À la recherche de pièces remanufacturées ?

    Les pièces Reman Cat® offrent une qualité et une fiabilité comparables à celles de pièces neuves pour un coût nettement inférieur.
    Marque: Cat
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 6,8
    • Hauteur (mm): 172,72
    • Largeur (mm): 274,32
    • Longueur (in): 10,8
    • Longueur (mm): 274,32
    integrated toolcarrier
    IT14G

    wheel-type loader
    914G