193-0158: ENS. FLEXIBLE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    193-0158: ENS. FLEXIBLE

    Numéro de pièce : 193-0158
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
    Constitué d'un tube en gomme synthétique spécifique haute température et d'un renforcement simple en acier tressé à haute résistance à la tension. Le revêtement externe est résistant à l'huile, aux intempéries et à l'abrasion. Ces caractéristiques garantissent une durée de vie élevée et une excellente fiabilité.


    Applications recommandées :
    Destiné à être utilisé pour les applications d'entretien moyenne pression, haute température. Approuvé par la garde côtière pour les applications maritimes.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    material handler
    M325D L MH M325D MH

    wheeled excavator
    M330D M325C MH

    petroleum products
    C18

    forest products
    322C

    excavator
    324D, 324D L 329D L 336D L 325C, 322C, 330C, 329D LN 324D FM 325D, 330D L 330C L 325D L 325D FM LL 336D LN 329D, 330D, M325D MH 322C FM 330C FM 324D LN 326D L M325D L MH 325C FM 330D MH 336D, 328D LCR 325D MH 330D FM 330C LN