• Accueil
  • 194-7915: ENS. COUVERCLE - COMPRESSION
194-7915: ENS. COUVERCLE - COMPRESSION
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    194-7915: ENS. COUVERCLE - COMPRESSION

    Numéro de pièce : 194-7915
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Couvercle de compresseur de turbocompresseur

    Description :

    • Les couvercles sont des composants importants des compresseurs de turbocompresseur, lesquels augmentent la masse d'air d'admission pénétrant dans la chambre de combustion.

    Attributs :

    • Les composants de turbocompresseur Cat® réduisent les coûts d'exploitation grâce à l'augmentation des intervalles d'entretien, à l'amélioration des performances en altitude et à haut régime et à l'optimisation de la disponibilité.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 6.6, 0
    • Largeur (in): 146
    • Longueur (in): 0, 15.7