195-0191: ASS. PHARE - TÊTE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    195-0191: ASS. PHARE - TÊTE

    Numéro de pièce : 195-0191
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Clignotant et phare combinés, 12 V

    Description :
    Les projecteurs Cat® permettent de travailler de nuit
    comme si vous étiez en plein jour et augmentent la productivité des machines et des utilisateurs.

    Attributs :
    1) Les projecteurs Cat Premium sont conçus pour répondre aux niveaux de vibration élevés des machines de grande et petite taille.
    2) Les projecteurs Cat sont compatibles avec les autres machines de votre parc et peuvent être montés a posteriori sur des machines plus anciennes.

    Application :
    À utiliser dans des conditions extrêmement difficiles.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Approbation: CEE
    • Côté circulation: GAUCHE
    • Côté machine: DROIT
    • Description: Phare/clignotant combiné
    • Type de connecteur: DT rectangulaire (6)
    • Type de lampe: Phares combinés non résistants aux chocs
    telehandler
    TH350B, TH560B, TH580B, TH340B, TH355B, TH360B, TH330B, TH460B, TH220B, TH3510D, TH514D, TH306DLRC, TH306D, TH3510DLRC, TH408D, TH357D

    backhoe loaders
    444E, 428F2, 444F2LRC, 422E, 432E, 422F2STLRC, 444F, 432F, 434E, 428E, 428F, 442E, 422F, 434F2LRC, 434F, 428F2LRC, 444F2, 432F2, 432F2LRC, 427F2, 434F2

    wheel loaders
    907H2 906K 908K 907H 914K 908H2 907M 918M 908H 910K 907K 906M 910M 906H 908M 914M 906H2