195-0192: ASS. PHARE - TÊTE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    195-0192: ASS. PHARE - TÊTE

    Numéro de pièce : 195-0192
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Clignotant et phare combinés, 12 V

    Description :
    Les projecteurs Cat® permettent de travailler de nuit
    comme si vous étiez en plein jour et augmentent la productivité des machines et des utilisateurs.

    Attributs :
    1) Les projecteurs Cat Premium sont conçus pour répondre aux niveaux de vibration élevés des machines de grande et petite taille.
    2) Les projecteurs Cat sont compatibles avec les autres machines de votre parc et peuvent être montés a posteriori sur des machines plus anciennes.

    Application :
    À utiliser dans des conditions extrêmement difficiles.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Approbation: CEE
    • Côté circulation: GAUCHE
    • Côté machine: GAUCHE
    • Description: Phare/clignotant combiné
    • Tension (volts): 12
    • Type de connecteur: DT rectangulaire (6)
    • Type de lampe: Phares combinés non résistants aux chocs
    bhl
    427F2, 432F2, 422F2 434F2, 428F, 434E, 444E, 434F, 428F2, 442E, 444F2, 432F, 432E, 428E, 422E, 422F, 444F

    tmh
    TH360B, TH408D, TH460B, TH3510D, TH340B, TH355B, TH580B, TH560B, TH306D, TH514D, TH220B, TH330B, TH357D, TH350B

    wtl
    908H 906M 906H 907H 907H2 910K 908M 910M 914K 908K 914M 907M 906K 907K 908H2 918M 906H2