195-3642: ENS. FLEXIBLE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    195-3642: ENS. FLEXIBLE

    Numéro de pièce : 195-3642
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Ensemble flexible thermoplastique

    Description :
    Achemine les huiles hydrauliques synthétiques et à base de pétrole à travers un circuit hydraulique.


    Attributs :
    Constitué d'un tube intérieur thermoplastique résistant aux liquides hydrauliques synthétiques et à base de pétrole, aux huiles de lubrification, à l'air et à l'eau. Inclut un renforcement en fibre synthétique avec revêtement thermoplastique résistant aux liquides hydrauliques, à l'abrasion et aux intempéries. Ces caractéristiques garantissent une durée de vie élevée et une excellente fiabilité.


    Applications recommandées :
    Pour huile hydraulique moyenne pression. Ce flexible peut également être utilisé avec l'air, l'eau et l'eau-glycol à des températures allant jusqu'à +66°C.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Longueur (cm): 0, 1425
    • Pression de fonctionnement max. (psi): 2750, 0
    • Taille (in): 0, -4
    • Taille de l'encoche: 0, -4
    • Type: 1028