195-8524: ROULEMENT
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    195-8524: ROULEMENT

    Numéro de pièce : 195-8524
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Roulement à billes Cat® (une rangée)

    Description :
    Les roulements à billes réduisent la friction et assurent une protection entre les pièces en contact. Ils sont spécialement conçus pour les applications à vitesse élevée et faible charge avec une poussée latérale faible à nulle.


    Attributs :
    Caterpillar investit énormément d'argent et de temps dans la recherche et le développement afin de garantir que chaque roulement Cat est conforme aux exigences spécifiques en matière de conception et d'application. La plupart de ces roulements présentent des caractéristiques spéciales qui ne se retrouvent pas sur les roulements standard. Résultat : une réduction du nombre de réparations nécessaires, des temps d'immobilisation et des coûts d'exploitation.


    Applications recommandées :
    Les roulements Cat sont conçus spécifiquement pour leur application de façon à garantir que toutes les pièces de la chaîne cinématique fonctionnent ensemble en tant que système et donc s'usent à la même vitesse.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    cold planers
    PM622, PM620

    material handler
    MH3049, MH3059

    cold planer
    PM822, PM310, PM820, PM825, PM312, PM620, PM313

    wheeled excavator
    W345B II M330D W345C MH

    excavator
    345B II 345B, 345C MH 375, 330B L 345C, 375 L 345B II MH 385C L MH

    track excavators
    345CL, 385CLMH, 345BIIL, 345CMH