195-9207: POINTE - USAGE COURANT
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    195-9207: POINTE - USAGE COURANT

    Numéro de pièce : 195-9207
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Pointe de pénétration J200 Série J

    Description :
    Pointe de pénétration J200 Série J (tous usages).


    Attributs :
    Elles présentent une superficie de section transversale 50 % inférieure au niveau du bord d'attaque et une nervure centrale unique pour renforcer la résistance, permettant une pénétration maximale.
    Conçues pour les adaptateurs J200.


    Applications recommandées :
    Matériaux à impact élevé, extrêmement compacts et difficiles à pénétrer.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 2,25
    • Longueur (in): 5,69
    • Taille de pointe: J200
    Nous ne disposons actuellement d'aucune information de modèle d'équipement pour cette pièce.