195-9492: 195-9492
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    195-9492: 195-9492

    Numéro de pièce : 195-9492
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Ensemble flexible de climatisation

    Description :
    Achemine le réfrigérant à travers un circuit de climatisation.


    Attributs :
    Doté d'un tube intérieur thermoplastique, d'une tresse en textile et d'une gaine élastomère, pour une durée de vie élevée et une excellente fiabilité.


    Applications recommandées :
    Systèmes de climatisation pour la construction, les engins et l'agriculture.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Longueur (cm): 2500
    • Pression de fonctionnement max. (psi): 500
    • Taille (in): -6
    • Taille de l'encoche: -6
    • Type: 1543J