196-0267: COUVERCLE - COMPRESSEUR
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    196-0267: COUVERCLE - COMPRESSEUR

    Numéro de pièce : 196-0267
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Couvercle de compresseur de turbocompresseur

    Description :

    • Les couvercles sont des composants importants des compresseurs de turbocompresseur, lesquels augmentent la masse d'air d'admission pénétrant dans la chambre de combustion.

    Attributs :

    • Les composants de turbocompresseur Cat® réduisent les coûts d'exploitation grâce à l'augmentation des intervalles d'entretien, à l'amélioration des performances en altitude et à haut régime et à l'optimisation de la disponibilité.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (mm): 119,4
    • Largeur (mm): 208,3
    • Longueur (mm): 452,1
    exc
    324D, 322C, 325C, 325D L 329D L 324D LN 325D, 328D LCR 325C FM 325C L 322C FM 325D FM LL 324D FM 324D L M325D MH 325D MH 325D FM 326D L M325D L MH 324D FM LL 329D

    ttt
    D6N, D5N

    whex
    M325C MH

    ieng
    C7

    fp
    322C

    mg
    120H, 135H

    ttl
    953C, 963C

    pipe
    561N