196-0268: ASS. CARTOUCHE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    196-0268: ASS. CARTOUCHE

    Numéro de pièce : 196-0268
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Cartouche du turbocompresseur

    Description :

    • Les cartouches sont des composants importants des turbocompresseurs, lesquels améliorent l'efficacité et la capacité d'un moteur en apportant davantage d'air et, proportionnellement, davantage de carburant dans la chambre de combustion.

    Attributs :

    • Les composants de turbocompresseur Cat® réduisent les coûts d'exploitation grâce à l'augmentation des intervalles d'entretien, à l'amélioration des performances en altitude et à haut régime et à l'optimisation de la disponibilité.

    À la recherche de pièces remanufacturées ?

    Les pièces Reman Cat® offrent une qualité et une fiabilité comparables à celles de pièces neuves pour un coût nettement inférieur.
    Marque: Cat
    Cartouche de turbocompresseur remanufacturée
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (mm): 274,3
    • Largeur (mm): 200,7
    • Longueur (mm): 200,7
    ttt
    D6N, D5N

    fp
    580B, 570B

    mg
    135H, 120H

    it
    IT62G II IT38G II

    ttl
    953C, 963C

    pipe
    561N

    wtl
    950G II 962G II 938G II