196-0431: TÉ RÉGULATEUR
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    196-0431: TÉ RÉGULATEUR

    Numéro de pièce : 196-0431
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Régulateur de température du liquide de refroidissement

    Description :

    • Les régulateurs de température du liquide de refroidissement restreignent le débit de liquide de refroidissement entre les blocs-moteurs et les radiateurs jusqu'à ce que les moteurs atteignent leur température de fonctionnement.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité et générer moins d'impacts environnementaux.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (mm): 73,7
    • Largeur (mm): 127
    • Longueur (mm): 203,2
    ieng
    G3612, G3608, G3606, G3616, G3606B