196-0792: 196-0792
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    196-0792: 196-0792

    Numéro de pièce : 196-0792
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Ensemble flexible hydraulique moyenne pression

    Description :
    Achemine les liquides hydrauliques et de lubrification haute température à base de pétrole et d'eau à travers un circuit hydraulique.


    Attributs :
    Constitué d'un tube en gomme synthétique spécifique haute température et d'un renforcement simple en acier tressé à haute résistance à la tension. Le revêtement externe est résistant à l'huile, aux intempéries et à l'abrasion. Ces caractéristiques garantissent une durée de vie élevée et une excellente fiabilité.


    Applications recommandées :
    Destiné à être utilisé pour les applications d'entretien moyenne pression, haute température. Approuvé par la garde côtière pour les applications maritimes.

    Nous ne disposons actuellement d'aucune information de modèle d'équipement pour cette pièce.