196-3940: ENS. FLEXIBLE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    196-3940: ENS. FLEXIBLE

    Numéro de pièce : 196-3940
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Ensemble flexible hydraulique moyenne pression

    Description :
    Achemine les liquides hydrauliques et de lubrification haute température à base de pétrole et d'eau à travers un circuit hydraulique.


    Attributs :
    Constitué d'un tube en gomme synthétique spécifique haute température et d'un renforcement simple en acier tressé à haute résistance à la tension. Le revêtement externe est résistant à l'huile, aux intempéries et à l'abrasion. Ces caractéristiques garantissent une durée de vie élevée et une excellente fiabilité.


    Applications recommandées :
    Destiné à être utilisé pour les applications d'entretien moyenne pression, haute température. Approuvé par la garde côtière pour les applications maritimes.

    asphalt paver
    AP-1055D, AP-1000D, BG-260D, BG-2455D

    track-type tractor
    D6N, D4K LGP D4K XL

    skid steer loader
    277C2, 287C2, 299C, 279C, 246C, 279C2, 287C, 289C2, 262C2, 289C, 272C, 277C, 256C, 262C, 297C