196-5388: ENS. FLEXIBLE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    196-5388: ENS. FLEXIBLE

    Numéro de pièce : 196-5388
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Ensemble flexible hydraulique moyenne à haute pression

    Description :
    Achemine les liquides hydrauliques à base d'eau ou de pétrole, les liquides hydrauliques eau-glycol et eau-huile résistants au feu, l'huile chaude, la graisse, les lubrifiants, le pétrole brut et le mazout, l'air et l'eau.


    Attributs :
    Constitué d'un tube intérieur en gomme synthétique résistant à l'huile, de deux couches de renforcement en câble en acier tressé spécial à haute résistance à la traction séparées par une couche de gomme synthétique, et d'un revêtement externe résistant à l'huile et aux intempéries. Ces caractéristiques garantissent une durée de vie élevée et une excellente fiabilité.


    Applications recommandées :
    Applications d'entretien moyenne à haute pression avec flexion répétée, surpressions soudaines et cycliques et contraintes de vibration.

    material handler
    MH3024, MH3022

    wheeled excavator
    M318D, M320F, M313C, M318D MH M317D2, M315D2, M316C, M318F, M316F, M318C, M315C, M322D2 MH M315D, M314F, M323F M313D, M316D, M320D2, M318C MH

    excavator
    M318F, M317F, M315F