196-5463: GROUPE CARTOUCHE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    196-5463: GROUPE CARTOUCHE

    Numéro de pièce : 196-5463
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Cartouche du turbocompresseur

    Description :

    • Les cartouches sont des composants importants des turbocompresseurs, lesquels améliorent l'efficacité et la capacité d'un moteur en apportant davantage d'air et, proportionnellement, davantage de carburant dans la chambre de combustion.

    Attributs :

    • Les composants de turbocompresseur Cat® réduisent les coûts d'exploitation grâce à l'augmentation des intervalles d'entretien, à l'amélioration des performances en altitude et à haut régime et à l'optimisation de la disponibilité.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 10,8
    • Hauteur (mm): 274,3
    • Largeur (mm): 200,7
    • Longueur (in): 7,9
    • Longueur (mm): 200,7
    track-type tractor
    D6R II

    motor grader
    12H

    track-type loader
    973C