196-5946: ASS. TURBO - BASE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    196-5946: ASS. TURBO - BASE

    Numéro de pièce : 196-5946
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Turbocompresseur

    Description :

    • Les turbocompresseurs améliorent l'efficacité et la capacité d'un moteur en apportant davantage d'air et, proportionnellement, davantage de carburant dans la chambre de combustion.

    Attributs :

    • Les turbocompresseurs Cat® réduisent les coûts d'exploitation grâce à l'augmentation des intervalles d'entretien, à l'amélioration des performances en altitude et à haut régime et à l'optimisation de la disponibilité.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    À la recherche de pièces remanufacturées ?

    Les pièces Reman Cat® offrent une qualité et une fiabilité comparables à celles de pièces neuves pour un coût nettement inférieur.
    Marque: Cat
    Turbocompresseur remanufacturé
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 15,9
    • Longueur (in): 15,1
    engine - generator set
    3456

    wheel-type loader
    980G, 990, 980G II 990 II

    wheel dozer
    824G II 844, 824G, 824C

    engine - industrial
    3456

    articulated dump truck
    735

    off-highway truck
    773B, 773D, 773E, 775B

    earthmoving compactor
    826G II 825G II 826G, 826C, 825C