197-4567: COURROIE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    197-4567: COURROIE

    Numéro de pièce : 197-4567
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Largeur : 28,5 mm (1,12 in)

    Leader mondial depuis plus de 85 ans, Caterpillar propose une technologie de courroie extrêmement compétitive, ainsi que des options adaptées aux produits Cat pour tous les secteurs d'activité que nous supportons.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Largeur de la courroie (in): 1,12
    • Longueur de la courroie (in): 100,20
    • Nbre de nervures: 8
    • Type de courroie: Courroies d'entraînement multifonction
    petr
    TH35-E81 TH35-C15I CX31-P600 CX31-C15I C15

    ieng
    C15, 3126B

    teng
    C9

    mg
    120H, 135H

    pipe
    PL83, PL87