197-4640: ENS. FLEXIBLE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    197-4640: ENS. FLEXIBLE

    Numéro de pièce : 197-4640
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
    Constitué d'un tube en gomme synthétique spécifique haute température et d'un renforcement simple en acier tressé à haute résistance à la tension. Le revêtement externe est résistant à l'huile, aux intempéries et à l'abrasion. Ces caractéristiques garantissent une durée de vie élevée et une excellente fiabilité.


    Applications recommandées :
    Destiné à être utilisé pour les applications d'entretien moyenne pression, haute température. Approuvé par la garde côtière pour les applications maritimes.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    track-type tractor
    D6T

    integrated toolcarrier
    IT62H

    motor grader
    12M, 120M

    wheel-type loader
    980H, 980G II 980G, 950H, 962H, 988H

    wheel-type skidder
    525C, 545C, 535C

    engine - industrial
    3512E

    motor graders
    120MAWD